{"product":{"productId":"agid.18076","price":10.18,"name":"CASQUILLO VERSIÓN CORTA, D1=12, H=16,ACERO P. HERRAMIENTAS"},"currency":"EUR"}
Casquillo
versión corta
acero para herramientas
endurecido y pulido
- Facilita el procedimiento de ensamblado
- Cambio de piezas de trabajo preciso, sin desgaste y rápido
- Endurecido y pulido (60 HRC)
Unidad de venta
10,18 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Casquillo
Versión 1
versión corta
Material
del cuerpo
de base
acero para herramientas
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y pulido
D1=Diámetro interior
12
H=Altura
16
Clase de fijación
diámetro de centrado
D3
18
F
1,5
Forma de apoyo
redondo
Descripción
Material
Acero de cementación.
Versión
Endurecido y pulido (HRC 60 ±2).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.