text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Casquillo
Versión 1
versión corta
Material del cuerpo de base
acero para herramientas
Superficie cuerpo de base
endurecido y pulido
D1=Diámetro interior
20
H=Altura
26
Clase de fijación
diámetro de centrado
D3
30
F
2,5
Forma de apoyo
redondo

Descripción

Material
Acero de cementación.
Versión
Endurecido y pulido (HRC 60 ±2).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron