{"product":{"productId":"agid.17790","price":10.89,"name":"PERNO DE APOYO FORMA DE LA CLAVIJA,FORMA:D ROSCA INTERIOR D=M06, D1=4,H=30, SW=10, ACERO TEMPLE+REVENI.TRATADO EN CALIENTE Y BRU"},"currency":"EUR"}
Perno de apoyo
pin form
acero templado y revenido
tratado en caliente y bruñido
- Se pueden emplear tanto como soporte estable y de alta precisión, como a modo de tope
- Gracias a su forma de clavija, estos pernos se pueden utilizar en piezas con puntos de apoyo estrechos
- Superficie de apoyo endurecida por inducción y pulida
Unidad de venta
10,89 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de apoyo
Forma
D
Versión 1
pin form
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
tratado en caliente y bruñido
D1=Diámetro exterior
4
D=Rosca
M6
H=Altura
30
Clase de fijación
rosca interior
E
11
Forma de apoyo
redondo
H1
13,5
P
9
SW
10
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente, bruñido.
Superficie de apoyo endurecida por inducción y pulida.
Superficie de apoyo endurecida por inducción y pulida.
Indicación
Los pernos de apoyo se pueden emplear tanto a modo de soporte estable y de alta precisión, como a modo de tope.
Gracias a su forma de clavija, estos pernos también se pueden utilizar en piezas con puntos de apoyo estrechos.
Gracias a su forma de clavija, estos pernos también se pueden utilizar en piezas con puntos de apoyo estrechos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.