text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pie
Forma
A
DIN
DIN 6320
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
bruñido
B=Longitud de la rosca
11
D=Diámetro de apoyo
8
G= rosca/ para rosca
M6
H=Altura
10
SW=Ancho de llave
10
Clase de fijación
rosca exterior
E
11,5
Forma de apoyo
redondo

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.1172.
Versión
Bruñido.
Indicación
Los pernos de apoyo 02010 y 02020 también se pueden utilizar como pies.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron