{"product":{"productId":"agid.2287","price":14.1,"name":"PIE H=15, FORMA:B ACERO TEMPLE+REVENI.,SW=13"},"currency":"EUR"}
Pie
acero templado y revenido
bruñido
- Montaje sencillo
- Alta estabilidad
Unidad de venta
14,10 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pie
Forma
B
DIN
DIN 6320
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
B=Longitud de la rosca
13
D=Diámetro de apoyo
11,5
G= rosca/ para rosca
M8
H=Altura
15
SW=Ancho de llave
13
Clase de fijación
rosca exterior
E
15
Forma de apoyo
redondo
Descripción
Material
Acero templado y revenido 1.1172.
Versión
Bruñido.
Indicación
Los pernos de apoyo 02010 y 02020 también se pueden utilizar como pies.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.