text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de extensión
Forma
A
Tipo de rosca
rosca exterior e interior
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
bruñido
D1=Rosca
M8
D=Rosca
M8
L=Longitud
40
SW=Ancho de llave
13
T=Profundidad de rosca
15
E
15
L1
13

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación
Las piezas de extensión se utilizan para prolongar soportes con bola oscilante, piezas de presión con resorte, pies de posición, tornillos de apoyo y elementos similares.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron