text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de extensión
Forma
B
Tipo de rosca
2 rosca interior
Material del cuerpo de base
acero de corte fácil
Superficie cuerpo de base
cincado y pasivado
D1=Rosca
M5
L=Longitud
25
SW=Ancho de llave
8
T=Profundidad de rosca
8
Clase de fijación
rosca interior
E
9,2

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado y cromado en azul.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron