{"product":{"productId":"agid.2290","price":13.08,"name":"PIEZA DE EXTENSIÓN FORMA:A, ROSCAEXTERIOR E INTERIOR D1=M12, D=M12,L=32, SW=22, ACERO TEMPLE+REVENI.BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Pieza de extensión
acero templado y revenido
bruñido
- Distintos tamaños y longitudes
- Tratado en caliente
Unidad de venta
13,08 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de extensión
Forma
A
Tipo de rosca
rosca exterior e interior
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D1=Rosca
M12
D=Rosca
M12
L=Longitud
32
SW=Ancho de llave
22
T=Profundidad de rosca
20
E
25,4
L1
18
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación
Las piezas de extensión se utilizan para prolongar soportes con bola oscilante, piezas de presión con resorte, pies de posición, tornillos de apoyo y elementos similares.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.