{"product":{"productId":"agid.2293","price":11.37,"name":"TORNILLO DE APOYO CON CONTRATUERCA,M10, E=40, SW=17, B=68, ACEROTEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Tornillo de apoyo
con contratuerca
acero templado y revenido
- Adecuado como elemento de posicionamiento
- Superficie de apoyo ajustable
Unidad de venta
11,37 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de apoyo
Versión 1
con contratuerca
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
B=Altura
68
E=Longitud de la rosca
40
G=Rosca
M10
SW=Ancho de llave
17
A
10
C
20
Clase de fijación
rosca exterior
D
8
SW1
17
Descripción
Material
Acero templado y revenido tratado en caliente.
Versión
Bruñido.
Indicación
Gracias al saliente redondeado, los tornillos de apoyo también se pueden utilizar como elementos de posicionamiento para piezas de trabajo con perforaciones.
Las versiónes 02037-20020 y 02037-20040 tienen un hexágono.
Las versiónes 02037-20020 y 02037-20040 tienen un hexágono.
Indicación sobre el dibujo
1) Contratuerca
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.