text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de apoyo
Versión 1
con contratuerca
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
B=Altura
72
E=Longitud de la rosca
50
G=Rosca
M12
SW=Ancho de llave
19
A
12
C
12
Clase de fijación
rosca exterior
D
10
SW1
19

Descripción

Material
Acero templado y revenido tratado en caliente.
Versión
Bruñido.
Indicación
Gracias al saliente redondeado, los tornillos de apoyo también se pueden utilizar como elementos de posicionamiento para piezas de trabajo con perforaciones.

Las versiónes 02037-20020 y 02037-20040 tienen un hexágono.
Indicación sobre el dibujo
1) Contratuerca
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron