{"product":{"productId":"agid.2296","price":17.04,"name":"PIE DE POSICIONAMIENTO, G=M12, FORMA:A,ACERO DE CORTE FÁCIL TEMPLADO YBRUÑIDO, SW=22"},"currency":"EUR"}
Pie de posicionamiento
acero de corte fácil
templado por cementación y bruñido
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de equipos
Unidad de venta
17,04 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pie de posicionamiento
Forma
A
Material
del cuerpo
de base
acero de corte fácil
Superficie
cuerpo
de base
templado por cementación y bruñido
B=Longitud de la rosca
14
G= rosca/ para rosca
M12
H=Altura
10
SW=Ancho de llave
22
Clase de fijación
rosca exterior
D1
22
E
25,2
Forma de apoyo
redondo
L2
24
Par de
apriete
máx. Nm
60
Descripción
Material
Acero de corte fácil.
Versión
Templado por cementación y bruñido.
Indicación
Los pies de posiciones se utilizan como apoyos, topes y piezas de presión en la construcción de portapiezas y en la construcción de máquinas y equipos en general.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.