{"product":{"productId":"agid.2296","price":39.86,"name":"PIE DE POSICIONAMIENTO, G=M16, FORMA:A,ACERO DE CORTE FÁCIL TEMPLADO YBRUÑIDO, SW=30"},"currency":"EUR"}
Pie de posicionamiento
acero de corte fácil
templado por cementación y bruñido
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de equipos
Unidad de venta
39,86 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pie de posicionamiento
Forma
A
Material
del cuerpo
de base
acero de corte fácil
Superficie
cuerpo
de base
templado por cementación y bruñido
B=Longitud de la rosca
19
G= rosca/ para rosca
M16
H=Altura
15
SW=Ancho de llave
30
Clase de fijación
rosca exterior
D1
30
E
33
Forma de apoyo
redondo
L2
34
Par de
apriete
máx. Nm
140
Descripción
Material
Acero de corte fácil.
Versión
Templado por cementación y bruñido.
Indicación
Los pies de posiciones se utilizan como apoyos, topes y piezas de presión en la construcción de portapiezas y en la construcción de máquinas y equipos en general.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.