text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pie de posicionamiento
Forma
D
Material del cuerpo de base
acero de corte fácil
Superficie cuerpo de base
templado por cementación y bruñido
G= rosca/ para rosca
M12
H=Altura
20
SW=Ancho de llave
22
T=Profundidad de rosca
10
Clase de fijación
rosca interior
D1
22
E
25,2
Forma de apoyo
redondo

Descripción

Material
Acero de corte fácil.
Versión
Templado por cementación y bruñido.
Indicación
Los pies de posiciones se utilizan como apoyos, topes y piezas de presión en la construcción de portapiezas y en la construcción de máquinas y equipos en general.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron