{"product":{"productId":"agid.2296","price":11.05,"name":"PIE DE POSICIONAMIENTO, G=M08, FORMA:E,ACERO DE CORTE FÁCIL TEMPLADO YBRUÑIDO, SW=17"},"currency":"EUR"}
Pie de posicionamiento
acero de corte fácil
templado por cementación y bruñido
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de equipos
Unidad de venta
11,05 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pie de posicionamiento
Forma
E
Material
del cuerpo
de base
acero de corte fácil
Superficie
cuerpo
de base
templado por cementación y bruñido
G= rosca/ para rosca
M8
H=Altura
25
SW=Ancho de llave
17
T=Profundidad de rosca
16
Clase de fijación
rosca interior
E
19,4
Forma de apoyo
hexagonal
Descripción
Material
Acero de corte fácil.
Versión
Templado por cementación y bruñido.
Indicación
Los pies de posiciones se utilizan como apoyos, topes y piezas de presión en la construcción de portapiezas y en la construcción de máquinas y equipos en general.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.