text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pie de posicionamiento
Forma
L
Material del cuerpo de base
acero de corte fácil
Superficie cuerpo de base
templado por cementación y bruñido
B=Longitud de la rosca
19
G= rosca/ para rosca
M16
H=Altura
20
SW=Ancho de llave
30
Clase de fijación
rosca exterior
D1
30
E
33
Forma de apoyo
redondo
L2
39
Par de apriete máx. Nm
140

Descripción

Material
Acero de corte fácil.
Versión
Templado por cementación y bruñido.
Indicación
Los pies de posiciones se utilizan como apoyos, topes y piezas de presión en la construcción de portapiezas y en la construcción de máquinas y equipos en general.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron