text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pie de posicionamiento
Forma
A
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
tratado en caliente y bruñido
Superficie componente
templado por cementación
B=Longitud de la rosca
11
D=Diámetro de apoyo
10
G= rosca/ para rosca
M6
H=Altura
10
SW=Ancho de llave
10
Clase de fijación
rosca exterior
Forma de apoyo
redondo

Descripción

Material
Cuerpo de acero para temple y revenido.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo templadas por cementación.
Indicación
Los pies de posiciones se utilizan para soportar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron