{"product":{"productId":"agid.2300","price":5.41,"name":"PIE DE POSICIONAMIENTO, G=M10 H=10,FORMA:A ACERO TEMPLE+REVENI., SW=17"},"currency":"EUR"}
Pie de posicionamiento
acero templado y revenido
tratado en caliente y bruñido
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, construcción de herramientas
- Ideal para soportar piezas de trabajo
- Alta estabilidad
- Superficie de apoyo templada por cementación
Unidad de venta
5,41 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pie de posicionamiento
Forma
A
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
tratado en caliente y bruñido
Superficie
componente
templado por cementación
B=Longitud de la rosca
16
D=Diámetro de apoyo
17
G= rosca/ para rosca
M10
H=Altura
10
SW=Ancho de llave
17
Clase de fijación
rosca exterior
Forma de apoyo
redondo
Descripción
Material
Cuerpo de acero para temple y revenido.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo templadas por cementación.
Superficies de apoyo templadas por cementación.
Indicación
Los pies de posiciones se utilizan para soportar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.