text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Base
Versión 1
con vástago roscado
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
bruñido
B=Longitud de la rosca
17
D=Diámetro de apoyo
16,5
G= rosca/ para rosca
M10
H=Altura
50
SW=Ancho de llave
17
B1
11
Clase de fijación
rosca exterior
D1
11
E
19,5
Forma de apoyo
redondo

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.1181.
Versión
Bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron