{"product":{"productId":"agid.2303","price":18.83,"name":"BASE CON VÁSTAGO ROSCADO, G=M12 H=50ACERO TEMPLE+REVENI., SW=19"},"currency":"EUR"}
Base
con vástago roscado
acero templado y revenido
bruñido
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, construcción de herramientas
- Para soportar piezas de trabajo y dispositivos
Unidad de venta
18,83 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Base
Versión 1
con vástago roscado
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
B=Longitud de la rosca
17
D=Diámetro de apoyo
18,5
G= rosca/ para rosca
M12
H=Altura
50
SW=Ancho de llave
19
B1
18
Clase de fijación
rosca exterior
D1
13
E
21,5
Forma de apoyo
redondo
Descripción
Material
Acero templado y revenido 1.1181.
Versión
Bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.