text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Base
Forma
B
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
tratado en caliente y bruñido
Superficie componente
templado por cementación
D=Diámetro de apoyo
23
G= rosca/ para rosca
M16
H=Altura
100
SW=Ancho de llave
24
T=Profundidad de rosca
24
Clase de fijación
rosca interior
E
4
Forma de apoyo
redondo

Descripción

Material
Cuerpo de acero para temple y revenido.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo templadas por cementación.
Indicación
Los pies del dispositivo se utilizan para soportar piezas de trabajo y dispositivos brutos y tratados. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron