{"product":{"productId":"agid.2306","price":15.25,"name":"BASE, G=M06 H=40, FORMA:D ACEROTEMPLE+REVENI., SW=10"},"currency":"EUR"}
Base
acero templado y revenido
tratado en caliente y bruñido
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, construcción de herramientas
- Para soportar piezas de trabajo y dispositivos
- Superficie de apoyo templada por cementación
Unidad de venta
15,25 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Base
Forma
D
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
tratado en caliente y bruñido
Superficie
componente
templado por cementación
D=Diámetro de apoyo
9,5
G= rosca/ para rosca
M6
H=Altura
40
SW=Ancho de llave
10
T=Profundidad de rosca
12
Clase de fijación
rosca interior
Forma de apoyo
redondo
Descripción
Material
Cuerpo de acero para temple y revenido.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo templadas por cementación.
Superficies de apoyo templadas por cementación.
Indicación
Los pies del dispositivo se utilizan para soportar piezas de trabajo y dispositivos brutos y tratados. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.