{"product":{"productId":"agid.2309","price":30.28,"name":"SOPORTE BOLA OSCILANTE ÁNGULO DEINCLINACIÓN 12°, FORMA:C ACEROTEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO CILIN."},"currency":"EUR"}
Soporte con bola oscilante
ángulo de inclinación de 12°
acero templado y revenido
bruñido
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
- Bola asegurada contra torsiones
- Bola endurecida, 50 - 55 HRC
Unidad de venta
30,28 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Soporte con bola oscilante
Forma
C
Versión 1
ángulo de inclinación de 12°
Tipo de
producto
hexagonal
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
acero del apoyo de cilindros
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
Superficie
componente
endurecido
Llave
del acero
1.3505
B=Longitud de la rosca
8
D2=Rosca
M8
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
10
Clase de fijación
rosca exterior
D3
6,7
E
14,5
H
13
SW
13
Ø de bola
10
Descripción
Material
Cuerpo de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo de cilindros 1.3505.
Versión
Cuerpo tratado en caliente, bola endurecida (50 - 55 HRC).
Indicación
Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas. También se pueden instalar en elementos de sujeción existentes, ver elemento de sujeción ”arness”, por ejemplo.
Bola asegurada contra torsiones.
Bola asegurada contra torsiones.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.