{"product":{"productId":"agid.20262","price":34.17,"name":"SOPORTE BOLA OSCILANTE CON BOLAOSCI.RETROG.AUT., FORMA:C ACERO"},"currency":"EUR"}
Soporte con bola oscilante
automatic return
acero
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
- Bola asegurada contra torsiones
Unidad de venta
34,17 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Soporte con bola oscilante
Forma
C
Versión 1
automatic return
Tipo de
producto
hexagonal
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
componente
endurecido y bruñido
B=Longitud de la rosca
12
D2=Rosca
M8
H=Altura
18
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
16
Clase de fijación
rosca exterior
D3
9,5
E
15
SW1
13
Ø de bola
12
Descripción
Material
Bola de acero, rodamiento esférico de acero tratado térmicamente.
Versión
Bola endurecida, rodamiento esférico fosfatado.
Indicación
Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas.
La superficie de apoyo vuelve a colocarse en la posición de salida después de la descarga de tracción.
Bola asegurada contra torsiones.
La superficie de apoyo vuelve a colocarse en la posición de salida después de la descarga de tracción.
Bola asegurada contra torsiones.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.