text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Soporte con bola oscilante
Forma
C
Versión 1
automatic return
Tipo de producto
hexagonal
Material del cuerpo de base
acero
Superficie componente
endurecido y bruñido
B=Longitud de la rosca
15
D2=Rosca
M10
H=Altura
25
Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
32
Clase de fijación
rosca exterior
D3
14
E
21,9
SW1
19
Ø de bola
17

Descripción

Material
Bola de acero, rodamiento esférico de acero tratado térmicamente.
Versión
Bola endurecida, rodamiento esférico fosfatado.
Indicación
Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas.
La superficie de apoyo vuelve a colocarse en la posición de salida después de la descarga de tracción.

Bola asegurada contra torsiones.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron