text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pie
Material del cuerpo de base
acero de corte fácil
Superficie cuerpo de base
endurecido y bruñido
D=Diámetro de apoyo
25
H=Altura
16
Clase de fijación
perforación avellanada
D1
9
D2
15
Forma de apoyo
redondo
H1
9

Descripción

Material
Acero.
Versión
Endurecido y bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron