{"product":{"productId":"agid.2312","price":14.18,"name":"PIE, D=32, D1=11, H=20, ACERO DE CORTEFÁCIL ENDURECIDO Y BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Pie
acero de corte fácil
endurecido y bruñido
- Montaje sencillo
- Alta estabilidad
- Endurecido y bruñido
Unidad de venta
14,18 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pie
Material
del cuerpo
de base
acero de corte fácil
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y bruñido
D=Diámetro de apoyo
32
H=Altura
20
Clase de fijación
perforación avellanada
D1
11
D2
18
Forma de apoyo
redondo
H1
11
Descripción
Material
Acero.
Versión
Endurecido y bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.