text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pie articulado
Material del cuerpo de base
acero de corte fácil
Superficie cuerpo de base
bruñido
H=Altura
23
SW=Ancho de llave
17
Capacidad de carga máx. kN
6,48
Clase de fijación
diámetro de centrado
D
19
D1
M10
Forma de apoyo
hexagonal
H1
10
H2
4

Descripción

Material
Elemento esférico de acero de corte fácil templado por cementación.
Pie de presión de acero de corte fácil especial ETG 100.
Versión
Bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron