{"product":{"productId":"agid.2315","price":18.47,"name":"PIE ARTICULADO D1=M12, H=25,5, SW=19,ACERO DE CORTE FÁCIL"},"currency":"EUR"}
Pie articulado
acero de corte fácil
bruñido
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
- Versión: bruñido
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
18,47 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pie articulado
Material
del cuerpo
de base
acero de corte fácil
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
H=Altura
25,5
SW=Ancho de llave
19
Capacidad
de carga
máx. kN
8,32
Clase de fijación
diámetro de centrado
D
22
D1
M12
Forma de apoyo
hexagonal
H1
12
H2
4,7
Descripción
Material
Elemento esférico de acero de corte fácil templado por cementación.
Pie de presión de acero de corte fácil especial ETG 100.
Pie de presión de acero de corte fácil especial ETG 100.
Versión
Bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.