text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de apoyo
Material del cuerpo de base
acero de cementación
Superficie cuerpo de base
bruñido, endurecido y pulido.
D1=Diámetro exterior
14
D2=Diámetro del perno
12
H=Altura
20
B
14
Clase de fijación
diámetro de centrado
Forma de apoyo
redondo
R
20

Descripción

Material
Acero de cementación 1.0301.
Versión
Templado por cementación, bruñido y pulido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron