{"product":{"productId":"agid.2318","price":8.67,"name":"PERNO DE APOYO D1=20, H=25, ACERO DECEMENTACIÓN BRUÑIDO,ENDURECIDO,PULIDO"},"currency":"EUR"}
Perno de apoyo
acero de cementación
bruñido, endurecido y pulido.
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, construcción de herramientas
- Para soportar piezas de trabajo y dispositivos
- Templado por cementación
Unidad de venta
8,67 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de apoyo
Material
del cuerpo
de base
acero de cementación
Superficie
cuerpo
de base
bruñido, endurecido y pulido.
D1=Diámetro exterior
20
D2=Diámetro del perno
16
H=Altura
25
B
20
Clase de fijación
diámetro de centrado
Forma de apoyo
redondo
R
28
Descripción
Material
Acero de cementación 1.0301.
Versión
Templado por cementación, bruñido y pulido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.