text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de apoyo
Versión 1
adjustable
Versión 2
with locknut
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
endurecido y bruñido
D1=Diámetro exterior
12
D=Rosca
M12
H=Altura
95
Clase de fijación
rosca exterior
E
21,9
F aprox. N
6100
Forma de apoyo
redondo
H1
50
H2
80
H3 máx.
77
H3 mín.
51
H4
6
R
16
SW
19

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.1181.
Versión
Con capa marginal endurecida y bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron