text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de apoyo
Versión 1
adjustable
Versión 2
with locknut
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
endurecido y bruñido
D1=Diámetro exterior
16
D=Rosca
M16
H=Altura
120
Clase de fijación
rosca exterior
E
27,7
F aprox. N
11520
Forma de apoyo
redondo
H1
63
H2
100
H3 máx.
96
H3 mín.
65
H4
8
R
25
SW
24

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.1181.
Versión
Con capa marginal endurecida y bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron