{"product":{"productId":"agid.2321","price":27.09,"name":"PERNO DE APOYO AJUSTABLE, CONCONTRATUERCA, ROSCA EXTERIOR D=M20,D1=20, H=110, SW=30, ACEROTEMPLE+REVENI. ENDURECIDO Y BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Perno de apoyo
adjustable
acero templado y revenido
endurecido y bruñido
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, construcción de herramientas
- Para soportar piezas de trabajo y dispositivos
- Con capa marginal endurecida
Unidad de venta
27,09 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de apoyo
Versión 1
adjustable
Versión 2
with locknut
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y bruñido
D1=Diámetro exterior
20
D=Rosca
M20
H=Altura
110
Clase de fijación
rosca exterior
E
34,6
F
aprox. N
18000
Forma de apoyo
redondo
H1
70
H2
88
H3
máx.
90
H3
mín.
50
H4
10
R
28
SW
30
Descripción
Material
Acero templado y revenido 1.1181.
Versión
Con capa marginal endurecida y bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.