text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de apoyo
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
tratado en caliente y bruñido
D=Rosca
M8
H=Altura
36
B
30
Clase de fijación
rosca exterior
E
15
Forma de apoyo
hexagonal
SW
13

Descripción

Material
Acero templado y revenido, o latón.
Versión
Acero templado y revenido, tratado en caliente y bruñido.
Latón con acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron