{"product":{"productId":"agid.2324","price":9.25,"name":"PERNO DE APOYO M12X42, H=50, SW=19,LATÓN ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Perno de apoyo
latón
acabado natural
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, construcción de herramientas
- Para soportar piezas de trabajo y dispositivos
Unidad de venta
9,25 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de apoyo
Material
del cuerpo
de base
latón
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
D=Rosca
M12
H=Altura
50
B
42
Clase de fijación
rosca exterior
E
21,9
Forma de apoyo
hexagonal
SW
19
Descripción
Material
Acero templado y revenido, o latón.
Versión
Acero templado y revenido, tratado en caliente y bruñido.
Latón con acabado natural.
Latón con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.