{"product":{"productId":"agid.2324","price":11.26,"name":"PERNO DE APOYO M16X65, H=75, SW=24,ACERO TEMPLE+REVENI. TRATADO ENCALIENTE Y BRU"},"currency":"EUR"}
Perno de apoyo
acero templado y revenido
tratado en caliente y bruñido
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, construcción de herramientas
- Para soportar piezas de trabajo y dispositivos
Unidad de venta
11,26 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de apoyo
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
tratado en caliente y bruñido
D=Rosca
M16
H=Altura
75
B
65
Clase de fijación
rosca exterior
E
27,7
Forma de apoyo
hexagonal
SW
24
Descripción
Material
Acero templado y revenido, o latón.
Versión
Acero templado y revenido, tratado en caliente y bruñido.
Latón con acabado natural.
Latón con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.