{"product":{"productId":"agid.2327","price":13.03,"name":"SOPORTE M08X20 ACERO TEMPLE+REVENI.,A=30, C=13"},"currency":"EUR"}
Soporte
acero templado y revenido
- Superficie de apoyo ajustable
- Posible montaje de distintos apliques
Unidad de venta
13,03 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Soporte
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
A=Longitud total
30
B=Longitud de la rosca
20
C=Ancho de llave
13
F=Rosca
M8
Clase de fijación
rosca exterior
D
5
E
14,4
G
M6 x 6
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación sobre el dibujo
1) Soporte de tornillos
2) Soporte
2) Soporte
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.