text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Soporte
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
A=Longitud total
66
B=Longitud de la rosca
48
C=Ancho de llave
22
F=Rosca
M12
Clase de fijación
rosca exterior
D
7
E
24,5
G
M10 x 10

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación sobre el dibujo
1) Soporte de tornillos
2) Soporte
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron