{"product":{"productId":"agid.14734","price":124.22,"name":"TOPE AJUSTABLE, CON DETEC. FIN DECARRERA TA.1, M08, ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Tope
adjustable
acero inoxidable
- Clase de protección: IP 67
- Rango de temperatura: -25 °C - +70 °C
- Homologación: CE, c-UL-us
Unidad de venta
124,22 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tope
Tamaño
1
Versión 1
adjustable
Versión 2
with end position feedback
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
D=Rosca
M8
H=Altura
35,2
B
25
Clase de fijación
rosca exterior
D1
3
Forma de apoyo
hexagonal
H1
2
SW
13
Descripción
Descripción del producto
Además de su función mecánica como elemento de apoyo, los topes ajustables con sensor de estado sirven para consultar si un componente está en contacto con el tope o no.
El sensor reconoce si el empujador está replegado o desplegado, permitiendo así un procesamiento electrónico de esa información de estado.
El sensor reconoce si el empujador está replegado o desplegado, permitiendo así un procesamiento electrónico de esa información de estado.
Material
Tornillo y empujador de acero inoxidable 1.4301.
Casquillo guía de acero inoxidable 1.4112.
Sensor de estado de acero inoxidable.
Versión
Tornillo y empujador, casquillo guía y sensor de estado con acabado natural.
Indicación
La distancia de conmutación asegurada se alcanza cuando el empujador se acciona a ras de la superficie de tope del casquillo guía. El sensor se suministra sin montar.
Recomendación de montaje: pegado con LOCTITE 638, por ejemplo.
Longitud de cable: 0,3 metros.
Atención: ¡enroscar el sensor hasta el tope!
Recomendación de montaje: pegado con LOCTITE 638, por ejemplo.
Longitud de cable: 0,3 metros.
Atención: ¡enroscar el sensor hasta el tope!
Datos técnicos
Sensor inductivo:
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA)
Tensión de servicio: 10 - 30 V CC
Corriente de servicio: 100 mA
Distancia de conmutación: 0,8
Frecuencia de conmutación: 5000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: sí
Grado de protección: IP 67
Tipo de conexión: 0,3 m de cable, PUR, con conector de enchufe
Rango de temperatura: -25 °C - +70 °C
Homologación: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA)
Tensión de servicio: 10 - 30 V CC
Corriente de servicio: 100 mA
Distancia de conmutación: 0,8
Frecuencia de conmutación: 5000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: sí
Grado de protección: IP 67
Tipo de conexión: 0,3 m de cable, PUR, con conector de enchufe
Rango de temperatura: -25 °C - +70 °C
Homologación: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Aplicación
Los topes con sensor de estado permiten un control del proceso en función del estado. Además se puede garantizar así que una pieza de trabajo o un componente móvil se encuentre en el lugar deseado antes de continuar con los pasos siguientes.
Montaje
El sensor de estado debe atornillarse completamente hasta el tope.
Se recomienda pegarlo, por ejemplo, con Loctite 638.
Se recomienda pegarlo, por ejemplo, con Loctite 638.
Seguridad
Los topes con sensores de estado no son aptos para asegurar personas.
Seguridad
El uso de topes ajustables no es apto para asegurar personas.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo
2) Empujador
3) Casquillo guía
4) Sensor de estado
5) Display LED
BN = Marrón
BK = Negro
BU = Azul
2) Empujador
3) Casquillo guía
4) Sensor de estado
5) Display LED
BN = Marrón
BK = Negro
BU = Azul
Accesorios
Conectores macho M8x1, casquillo con cierre de rosca sin apantallar 80150.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.