{"product":{"productId":"agid.2330","price":97.6,"name":"BLOQUE DE ATORNILLAR D=65 ACEROTEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Bloque de atornillar
acero templado y revenido
- Sostenimiento de determinados puntos de sujeción
- Impide vibraciones y desviaciones
- De altura regulable
- Posicionamiento flexible
- Rosca trapezoidal autobloqueante
Unidad de venta
97,60 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Bloque de atornillar
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
D=Diámetro
65
D1
70
D2
Tr 40X7
D3
43
D4
6
D5
6
F
máx. kN
100
H
100
H1
140
H2
58
S
25
S1
2,5
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Lacado, rosca trapezoidal autobloqueante, husillo con seguro.
Indicación
La versión 02170-01 no lleva agujero de centrado Ø 12.
Indicación sobre el dibujo
1) Agujero de centrado para 02210
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.