text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Bloque de atornillar
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
D=Diámetro
70
D1
80
D2
Tr 50X8
D3
55
D4
6
D5
6
F máx. kN
170
H
140
H1
212
H2
90
S
30
S1
4

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Lacado, rosca trapezoidal autobloqueante, husillo con seguro.
Indicación
La versión 02170-01 no lleva agujero de centrado Ø 12.
Indicación sobre el dibujo
1) Agujero de centrado para 02210
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron