text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Bloque de atornillar
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
D=Diámetro
50
D1
49
D2
Tr 30X4
D3
36
D4
6
D5
6
D6
13
F máx. kN
50
H
42
H1
52
H2
24
S
12
S1
2

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4305.

Versión
Rosca trapezoidal autobloqueante, husillo con seguro.
Indicación
El orificio pasante permite un posicionamiento y amarre sin complicaciones de la pieza.
Indicación sobre el dibujo
1) Agujero de centrado para 02210
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron