{"product":{"productId":"agid.17796","price":74.81,"name":"BLOQUE DE ATORNILLAR D=50 ACEROINOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Bloque de atornillar
acero inoxidable
- Sostenimiento de determinados puntos de sujeción
- Impide vibraciones y desviaciones
- De altura regulable
- Posicionamiento flexible
- Rosca trapezoidal autobloqueante
Unidad de venta
74,81 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Bloque de atornillar
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
D=Diámetro
50
D1
49
D2
Tr 30X4
D3
36
D4
6
D5
6
D6
13
F
máx. kN
50
H
71
H1
102
H2
43
S
16
S1
1,5
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Rosca trapezoidal autobloqueante, husillo con seguro.
Indicación
El orificio pasante permite un posicionamiento y amarre sin complicaciones de la pieza.
Indicación sobre el dibujo
1) Agujero de centrado para 02210
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.