{"product":{"productId":"agid.2333","price":56.41,"name":"BLOQUE DE ATORNILLAR H=50 ALUMINIO"},"currency":"EUR"}
Bloque de atornillar
aluminio
- Sostenimiento de determinados puntos de sujeción
- Impide vibraciones y desviaciones
- De altura regulable
- Posicionamiento flexible
- Rosca trapezoidal autobloqueante
Unidad de venta
56,41 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Bloque de atornillar
Material
del cuerpo
de base
aluminio
H=Altura
50
D
50
D1
50
D2
Tr 30X4
D3
36
F
máx. kN
30
H1
70
S
12
Descripción
Material
Aluminio (resistencia a la extensión de 400 N/mm²).
Husillo de acero para temple y revenido.
Husillo de acero para temple y revenido.
Versión
Rosca trapezoidal autobloqueante, husillo con seguro.
Indicación sobre el dibujo
1) Agujero de centrado para 02210
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.