text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Bloque de atornillar
Material del cuerpo de base
aluminio
H=Altura
70
D
50
D1
50
D2
Tr 30X4
D3
36
F máx. kN
30
H1
100
S
12

Descripción

Material
Aluminio (resistencia a la extensión de 400 N/mm²).
Husillo de acero para temple y revenido.
Versión
Rosca trapezoidal autobloqueante, husillo con seguro.
Indicación sobre el dibujo
1) Agujero de centrado para 02210
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron