text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Bloque de atornillar
Versión 1
con pie magnético
Material del cuerpo de base
aluminio
H=Altura
60
D
50
D1
50
D2
Tr 30X4
F máx. kN
30
H1
80
S
12

Descripción

Material
Aluminio (resistencia a la extensión de 400 N/mm²).
Husillo de acero para temple y revenido.
Versión
Rosca trapezoidal autobloqueante, husillo con seguro.
Indicación
Apto para aplicaciones horizontales y verticales. Con el pie magnético se puede conseguir un posicionamiento exacto y permanente de la pieza de trabajo en vertical.
Indicación sobre el dibujo
1) Agujero de centrado para 02210
2) Pie magnético
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron