{"product":{"productId":"agid.2336","price":141.73,"name":"BLOQUE DE ATORNILLAR CON PIE MAGNÉTICOH=80 ALUMINIO"},"currency":"EUR"}
Bloque de atornillar
con pie magnético
aluminio
- Sostenimiento de determinados puntos de sujeción
- Pie magnético para un posicionamiento exacto de la pieza de trabajo en vertical
- Impide vibraciones y desviaciones
- De altura regulable
- Rosca trapezoidal autobloqueante
Unidad de venta
141,73 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Bloque de atornillar
Versión 1
con pie magnético
Material
del cuerpo
de base
aluminio
H=Altura
80
D
50
D1
50
D2
Tr 30X4
F
máx. kN
30
H1
110
S
12
Descripción
Material
Aluminio (resistencia a la extensión de 400 N/mm²).
Husillo de acero para temple y revenido.
Husillo de acero para temple y revenido.
Versión
Rosca trapezoidal autobloqueante, husillo con seguro.
Indicación
Apto para aplicaciones horizontales y verticales. Con el pie magnético se puede conseguir un posicionamiento exacto y permanente de la pieza de trabajo en vertical.
Indicación sobre el dibujo
1) Agujero de centrado para 02210
2) Pie magnético
2) Pie magnético
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.