text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Bloque de atornillar
Versión 1
with locknut
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
H=Altura
100
B
18
F kN
60
H1
140
Placa de base
76x111
Rango de ajuste
100 - 140
S
17

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Acabado martillado, husillo con rosca trapezoidal 30 x 6.
Indicación sobre el dibujo
1) Agujero de centrado para 02210
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron