{"product":{"productId":"agid.2339","price":236.08,"name":"BLOQUE DE ATORNILLAR CON CONTRATUERCAH=320 ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Bloque de atornillar
with locknut
acero templado y revenido
- Apoyo de determinados puntos de sujeción
- Impide vibraciones y desviaciones
- De altura regulable
- Posicionamiento flexible
Unidad de venta
236,08 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Bloque de atornillar
Versión 1
with locknut
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
H=Altura
320
B
22
F
kN
25
H1
540
Placa de base
90x160
Rango de ajuste
320 - 540
S
25
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Acabado martillado, husillo con rosca trapezoidal 30 x 6.
Indicación sobre el dibujo
1) Agujero de centrado para 02210
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.