text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cabeza prismática
A
56
D máx.
100
D mín.
22
D1
65
D2
62
L
38
Versión
Cabeza prismática

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Indicación
Utilizable en
02170
02180
02182
02190
02320
02330-020
02350-010
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron